The Cat7 Keystone toolless style connectors make for a simple installation without the need for a punch-down tool. Toolless keystone jacks are an ideal solution for terminating and connecting network cables, such as Cat7 premise wiring, the RJ45 keystone jack snaping into wall plates, patch panels and surface-mount boxes.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat7 RJ45 (8P8C) Shielded Toolless Keystone Jack Module,12Pcs/Pack
#206467
#206467
US$42.00
FS P/N: C7M-STKFS P/N: C7M-STK
Заказы 109
Отзывы 5
Вопрос 0
74 на глобальном складе, 28 май, 2024
84 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Cat7 RJ45(8P8C) UTP Toolless Keystone Jack Module
Specifications
Product Type
Cat7 Keystone Jack
Color
Metal Silver
Connector
RJ45 Female
Termination Type
Toolless
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Wire Gauge Supported
23-26AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Housing Material
Zinc Alloy
Dimensions (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Operating Temperature
-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Contact Plating Thickness
50 Microinches
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Cat7 RJ45(8P8C) UTP Toolless Keystone Jack Module
The Cat7 Keystone toolless style connectors make for a simple installation without the need for a punch-down tool. Toolless keystone jacks are an ideal solution for terminating and connecting network cables, such as Cat7 premise wiring, the RJ45 keystone jack snaping into wall plates, patch panels and surface-mount boxes.
Specifications
Product Type
Cat7 Keystone Jack
Color
Metal Silver
Connector
RJ45 Female
Termination Type
Toolless
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Wire Gauge Supported
23-26AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Housing Material
Zinc Alloy
Dimensions (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Operating Temperature
-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Contact Plating Thickness
50 Microinches
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$42.00
74 на глобальном складе