FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.
Это изображение касается KJ-OM4LCDX.

LC/UPC to LC/UPC Duplex OM4 Multimode Fiber Keystone Jack,10pcs/pack

#206439
#206439

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$20.00
FS P/N: KJ-OM4LCDX
FS P/N: KJ-OM4LCDX
Заказы 69
Отзыв 0
Вопрос 0
48 шт. в пути, 10 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

LC/UPC to LC/UPC Duplex OM4 Multimode Fiber Keystone Jack

These fiber keystone jacks are used for connecting two LC fiber optic cables to extend the length of the cable run. The duplex adapter accepts two simplex connectors or one duplex connector.

The fiber keystone jacks are designed to snap easily into keystone patch panels or wall plates with standard openings, which allows you to route cables through walls and provides a convenient connection to your fiber network, making it a great solution for bringing fiber to the home and office. FS provides fiber keystone jack with LC/SC/ST connectors, including Single Mode and multimode (OM3 and OM4), which have high precision and low insertion loss.

Specifications
Connector Type
LC-LC
Body Style
Duplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Reduced Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Color
Violet
Flammability Rate
UL 94V-0
Package Quantity
1
RoHS Compliancy Status
Compliant
Operating Temperature Range
-25 to 70℃ (-13 to 158℉)
Storage Temperature Range
-25 to 70℃ (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Tool-less Fiber Keystone Jack Module

With high-precision components and tool-less design, this fiber keystone jack is an ideal choice to connect two fiber optic cables while contributing to a clean and professional installation.

One-piece Design Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Snap-in Keystone Jack Clip

Provide tool-less and fast installation

Zirconia Ceramic Sleeve

Low insertion loss with high-precision alignment

Hybrid Solution for Mixing Fiber and Copper Cabling

These keystone jacks are compatible with any wall plates, patch panels, and surface mount boxes with standard-sized keystone openings, which can mix fiber and copper cabling at the same time.

Описание

LC/UPC to LC/UPC Duplex OM4 Multimode Fiber Keystone Jack

These fiber keystone jacks are used for connecting two LC fiber optic cables to extend the length of the cable run. The duplex adapter accepts two simplex connectors or one duplex connector.

The fiber keystone jacks are designed to snap easily into keystone patch panels or wall plates with standard openings, which allows you to route cables through walls and provides a convenient connection to your fiber network, making it a great solution for bringing fiber to the home and office. FS provides fiber keystone jack with LC/SC/ST connectors, including Single Mode and multimode (OM3 and OM4), which have high precision and low insertion loss.

Specifications
Connector Type
LC-LC
Body Style
Duplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Reduced Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Color
Violet
Flammability Rate
UL 94V-0
Package Quantity
1
RoHS Compliancy Status
Compliant
Operating Temperature Range
-25 to 70℃ (-13 to 158℉)
Storage Temperature Range
-25 to 70℃ (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Tool-less Fiber Keystone Jack Module

With high-precision components and tool-less design, this fiber keystone jack is an ideal choice to connect two fiber optic cables while contributing to a clean and professional installation.

One-piece Design Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Snap-in Keystone Jack Clip

Provide tool-less and fast installation

Zirconia Ceramic Sleeve

Low insertion loss with high-precision alignment

Hybrid Solution for Mixing Fiber and Copper Cabling

These keystone jacks are compatible with any wall plates, patch panels, and surface mount boxes with standard-sized keystone openings, which can mix fiber and copper cabling at the same time.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$20.00

48 шт. в пути