The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 breakout active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125Gbps per channel for QSFP- DD by PAM4 modulation and 25.78128Gb/s per channel for QSFP28 with FEC support. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, and SFF-8636. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024060311161737h0ar.png)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060311161737h0ar.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mxc8i4.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611r4n0zm.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111617tldesc.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611jpdsj9.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mpqfdg.png)
![7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable Это изображение касается 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611tvdo36.png)
7m (23ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable
#204147
#204147
US$1,669.00
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO07FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO07
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 16 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G QSFP-DD AOC (7-meter, QSFP-DD to 4x QSFP28)
Specifications
Part Number
QDD-4Q28AO07
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP28
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
7m (23ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
QSFP-DD <12W, QSFP28 <3.5W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4, 4x 25G-NRZ
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4), Pre-FEC BER 5E-5(NRZ), Post-FEC BER 1E-12
Application
400G to 4x 100G Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830045462d7a826099c08.90053102.jpeg.webp)
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Featured with low-power and high-density, the AOC cable can reduce energy consumption and save energy costs.
<12W Per End
Lower Power Consumption
Lighter in Weight
Compared with DAC
30mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested in the targeted switch environment to guarantee flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели