The Adtran Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver provides a symmetric 9.953Gbps downstream and 9.953Gbps/2.488Gbps (compatible) upstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It is fully compliant with ITU-T G9807.1 and is ideal for symmetric 10Gigabit capable passive optical network (XGS-PON) system.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Adtran Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E2 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module
#195469
#195469
US$459.00
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
Заказы 3
Отзывы 2
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
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
Adtran Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20E2
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
9.953G-TX/9.953G-RX
Wavelength
1577nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD-TIA
TX Power
8~11dBm
Receiver Sensitivity
> -32dBm (9.953G)
> -33.5dBm (2.488G)
Powerbudget
40dB (9.953G)
41.5dB (2.488G)
Link Budget
35dB
Power Consumption
< 3W
Extinction Ratio
8.2dB
DDM/DOM
Supported
Bit Error Rate
1E-3 (9.953G)
1E-4 (2.488G)
Protocols
ITU-T G.9807. 1
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
Описание
Adtran Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
The Adtran Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver provides a symmetric 9.953Gbps downstream and 9.953Gbps/2.488Gbps (compatible) upstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It is fully compliant with ITU-T G9807.1 and is ideal for symmetric 10Gigabit capable passive optical network (XGS-PON) system.
Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20E2
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
9.953G-TX/9.953G-RX
Wavelength
1577nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD-TIA
TX Power
8~11dBm
Receiver Sensitivity
> -32dBm (9.953G)
> -33.5dBm (2.488G)
Powerbudget
40dB (9.953G)
41.5dB (2.488G)
Link Budget
35dB
Power Consumption
< 3W
Extinction Ratio
8.2dB
DDM/DOM
Supported
Bit Error Rate
1E-3 (9.953G)
1E-4 (2.488G)
Protocols
ITU-T G.9807. 1
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$459.00
Задержка поставки