FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.

8ft (2.4m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black

#194823
#194823

PSE / 100% Electrical Test / SJT (PVC)

US$9.90
FS P/N: PC14C13-10A
FS P/N: PC14C13-10A
Заказы 10
Отзывы 3
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

10A/250V Stable Transmission

Excellent electrical conductivity and flame retardant grade safely ensure maximum current transmission.

Pure Copper Conductor

Apply pure copper conductor with the best electrical and thermal conductivity.

SJT Jacket

Meets VW-1 flame retardant grade, reduces cable wear for safe transmission.

PVC Insulation

Maximum protection of pure copper conductors against external environment.

Double Protection of Power Pord Connection
Easy to fix and connect the two ends of the power cord. The security design ensures more reliable connection and longer cable life.
Fixed Connector
The connector with the metal tab helps to fix connection and stabilize plugging.
Strain Relief Boot
The boot helps to relief pressure of your termination for expending service life.
Establish Multi-functional Powering System in the Data Center

Power extension cord is for powering network device or extending the power connection between a server and UPS or PDU, and utilizes different colors to signify power paths within data center.

Описание

2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
10A/250V Stable Transmission

Excellent electrical conductivity and flame retardant grade safely ensure maximum current transmission.

Pure Copper Conductor

Apply pure copper conductor with the best electrical and thermal conductivity.

SJT Jacket

Meets VW-1 flame retardant grade, reduces cable wear for safe transmission.

PVC Insulation

Maximum protection of pure copper conductors against external environment.

Double Protection of Power Pord Connection
Easy to fix and connect the two ends of the power cord. The security design ensures more reliable connection and longer cable life.
Fixed Connector
The connector with the metal tab helps to fix connection and stabilize plugging.
Strain Relief Boot
The boot helps to relief pressure of your termination for expending service life.
Establish Multi-functional Powering System in the Data Center

Power extension cord is for powering network device or extending the power connection between a server and UPS or PDU, and utilizes different colors to signify power paths within data center.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$9.90

Задержка поставки