Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#194717
#194717
US$259.00
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1IFS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
Заказы 3
Отзывы 8
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 24 июн, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$259.00
Задержка поставки