10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For Transmission
#194325
#194325
US$1,599.00
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-IFS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
Задержка поставки, Ship by 01 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,599.00
Задержка поставки