The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nmTx/1577nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 PR30 20km application and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 10GEPON ONU SFP+ 1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial, 20PIN)
#192918
#192918
US$69.00
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-IFS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
Заказы 9
Отзывы 2
Вопросы 5
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 20 июн, 2024
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
10.3125G-TX/10.312G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
10.3125G-TX/10.312G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nmTx/1577nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 PR30 20km application and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$69.00
Задержка поставки