Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
S5800-24T8S, 24-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, with 8 x 10Gb SFP+, Support MPLS&MLAG
#192848
#192848
US$869.00
FS P/N: S5800-24T8SFS P/N: S5800-24T8S
Заказы 47
Отзывы 8
Вопросы 10
8 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$170.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 2500BASE-T | - | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP Ports | - | - | - | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (combo) |
SFP+ Ports | 8x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | - | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | - | - | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+ | - | - |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 Support | |||||
1+1 Hot-swappable Power Supplies |
Видео
Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 2500BASE-T | - | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP Ports | - | - | - | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (combo) |
SFP+ Ports | 8x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | - | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | - | - | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+ | - | - |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 Support | |||||
1+1 Hot-swappable Power Supplies |
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$869.00
8 шт. в пути