2.5GBASE-LX SFP Transceiver supports up to 15km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of FS switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. The SFP transceiver module is compliant with SFPMSA(INF-8074i),GR-253-CORE,ITU-TG.957,FC-PIv2.0 and SFF-8472v9.5 standards.The product is an integrated module containing an automatic optical out put power control circuit, a laser driver and a laser diode, a PIN photodetector for light to electrical current conversion, a limiting amplifier, an EEPROM to provide remote Inventory by serial interface.
Featuring low power consumption, the hot swappable 2.5G SFP transceiver is ideal for Synchronous digital hierarchy applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module for FS Switches
#189857
#189857
US$39.00
FS P/N: SFP2.5G-LX-31FS P/N: SFP2.5G-LX-31
Заказы 47
Отзыв 0
Вопрос 0
8 на глобальном складе, 19 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
2.5GBASE-LX SFP Transceiver Module(SMF,1310nm,15km,LC,DOM)
Specifications
Part Number
SFP2.5G-LX-31
Vendor name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
2.5Gbps
Wavelength
1310nm
Media
SMF
Connector
Duplex LC
TX Power
-5 ~0dBm
Transmitter type
DFB
Receiver Type
PIN
Powerbudget
13dB
Max Cable Distance
15km
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
8.2dB
Bit Error Ratio (BER)
1E - 12
Receiver Sensitivity
<-18dBm
Commercial Temperature Range
-10~70°C(14~158℉)
Protocols
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing
Learn more
Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
2.5G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for 2.5Gigabit Ethernet applications.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели