KVM-080217IP предоставляет вам монтируемую в стойку клавиатуру, ЖК-дисплей и сенсорную панель Synaptics в одной консоли, занимающей всего 1U места в стойке, и может контролировать до 8 компьютеров/серверов. Он поддерживает доступ к компьютерам или серверам, на которых установлены операционные системы Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat и Ubuntu. А удаленное устройство должно работать на системе Windows. Достаточно гибкий, чтобы удовлетворить потребности любых приложений в сфере финансов, ЦОД, образования и здравоохранения.
Примечание: Он поддерживает удаленный доступ с использованием подключаемого модуля на основе ActiveX для Internet Explorer или программного обеспечения KVM_Clients в системах Windows. Поскольку в Win11 Internet Explorer отключен, вы можете приобрести KVM-IPC для удаленного доступа без ограничений операционной системы и браузера.