This Nokia 3HE15378AB compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1330nm-TX/1270nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom, data center and 5G Network Fronthaul, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518095747yaot6j.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095747yaot6j.jpg)
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095747nw7vu3.jpg)
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96794.C.jpg)
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518095747cqeo1l.jpg)
![NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96794.E.jpg)
NOKIA 3HE15378AB совместимый 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km промышленный DOM Simplex LC SMF Для беспроводной сети 5G
#185224
#185224
US$99.00
FS P/N: SFP28-25G-BX-IFS P/N: SFP28-25G-BX-I
Заказы 6
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
26 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Nokia 3HE15378AB Compatible 25GBASE-BX10-D SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Nokia Compatible
3HE15378AB
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-4~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)CDR (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
P***l
France
June 24, 2023
Great Seller. Package arrived in good condition. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***b
France
June 18, 2023
Product delivered as promised. Flawless experience!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели