The Nokia SFP-25G-LR-S-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, and 5G Wireless Network. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, NOKIA совместимый
Hot #185121
Hot #185121
US$69.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31-IFS P/N: SFP28-25GLR-31-I
Заказы 17
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
450 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Nokia SFP-25G-LR-S-I Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Nokia Compatible
SFP-25G-LR-S-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-11.4dBm
Powerbudget
6.9dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2.7dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Support
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
1310nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER≤5E-5
Temperature Test
-40~85°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)CDR (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
H***e
China
June 18, 2023
I am REALLY impressed with FS.COM services, thanks for doing an awesome job!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
June 05, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели