FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Это изображение касается AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.

FC/UPC to FC/UPC Simplex Single Mode/Multimode Metal Small D Fiber Optic Adapter/Coupler without Flange (10pcs/pack)

#183376
#183376

Ni-Plated Copper Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$16.00
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
Заказы 256
Отзыв 0
Вопрос 0
42 на глобальном складе, 05 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Small D Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. Fiberstore supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
FC to FC
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Single Mode/Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Reduced Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Refined Ceramic Sleeve

Ensure the maximum connection between fiber jumpers

One-piece Design

Make the adapter no risk of separation and rupture

Nickel-Plated Copper Protects the Metal from Corrosion

The adapter is made of nickel-plated copper, which can resist corrosion. Through machining, its structure is more sturdy with high hardness and precision.

Application for Optical Fiber Connection
The adapter can widely used in Server Rack, Patch Panel, Optical Distribution
Frame (ODF), CATV, optical fiber broadband access network, etc.
Optical Distribution Frame
FTTH Network Connection
CATV/CCTV Connection
Local Area Network
Описание

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Small D Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. Fiberstore supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
FC to FC
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Single Mode/Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Reduced Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Refined Ceramic Sleeve

Ensure the maximum connection between fiber jumpers

One-piece Design

Make the adapter no risk of separation and rupture

Nickel-Plated Copper Protects the Metal from Corrosion

The adapter is made of nickel-plated copper, which can resist corrosion. Through machining, its structure is more sturdy with high hardness and precision.

Application for Optical Fiber Connection
The adapter can widely used in Server Rack, Patch Panel, Optical Distribution
Frame (ODF), CATV, optical fiber broadband access network, etc.
Optical Distribution Frame
FTTH Network Connection
CATV/CCTV Connection
Local Area Network

Вопросы и ответы

Отзывы

US$16.00

42 на глобальном складе