Совместимый с Cisco 100G QSFP28-4-дуплексный активный оптический кабель LC Breakout работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех дуплексных разъемов LC на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
7m (23ft) Cisco совместимый 100G QSFP28 to 4 Duplex LC Breakout AOC
#182317
#182317
US$193.00
FS P/N: Q28-4LCAO07FS P/N: Q28-4LCAO07
Заказы 2
Отзыв 0
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco совместимый 100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (7 м, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)
Specifications
Артикул
Q28-4LCAO07
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 -> 4 duplex LC
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длина кабеля
7m (23ft)
Материал оболочки
OFNP
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели