Оптические армированные пигтейлы имеют трубку из нержавеющей стали внутри внешней оболочки для защиты центрального блока кабеля, поэтому они не будут повреждены, даже если на них наступит взрослый человек или укусят грызуны. Доступны различные длины кабелей, материалы оболочки и разъемы. Обратите внимание: E2000 — это разъем LSH с пыленепроницаемой крышкой.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной бронированный оптический пигтейл, 2-24 волокна, OS2 SM LC/SC/FC/ST/LSH 3.0 мм
Улучшенный одномодовый кабель LC/SC/FC/ST/LSZH с 2-24 волокнами
Особенности
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, развертывании CCTV, телекоммуникационных сетях, установках помещений, сетях обработки данных, сетях LAN/WAN и т. д.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST, LSH, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Улучшенный одномодовый кабель LC/SC/FC/ST/LSZH с 2-24 волокнами
Оптические армированные пигтейлы имеют трубку из нержавеющей стали внутри внешней оболочки для защиты центрального блока кабеля, поэтому они не будут повреждены, даже если на них наступит взрослый человек или укусят грызуны. Доступны различные длины кабелей, материалы оболочки и разъемы. Обратите внимание: E2000 — это разъем LSH с пыленепроницаемой крышкой.
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, развертывании CCTV, телекоммуникационных сетях, установках помещений, сетях обработки данных, сетях LAN/WAN и т. д.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST, LSH, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6.50