Ciena XCVR-S10V31 compatible SFP+ transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802110602bbgr9s.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602bbgr9s.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602us06wh.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602ehdwx8.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50244.F.jpg)
![Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Ciena XCVR-S10V31 совместимый 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF
Hot #50248
Hot #50248
US$27.00
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
Заказы 647
Отзыв 0
Вопрос 0
2567 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena XCVR-S10V31 Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifications
Ciena Compatible
XCVR-S10V31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
20km
Connector
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.40dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели