Общий совместимый QSFP-DD кабель прямого подключения работает через активный медный кабель, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного соединения. Этот кабель DAC соответствует стандартам IEEE802.3cd и SFF-8636 MSA. Он подходит для экономичных межсоединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя приложения LAN или SAN со скоростью до 400G.
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302250957340uq4rl.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250957340uq4rl.jpg)
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095732etl2zk.jpg)
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022509574456cjwa.jpg)
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095741fx4c4c.jpg)
![1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095739adlpon.jpg)
1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax
#177375
#177375
US$399.00
FS P/N: QDD-400G-AC01FS P/N: QDD-400G-AC01
Заказы 7
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 400G QSFP-DD Direct Attached Cable (DAC)& (1 м, активный, QSFP-DD - QSFP-DD, 30AWG)
Описание
Артикул
QDD-AC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Active Twinax
Длина кабеля
1m (3ft)
Провод AWG
30AWG
Минимальный радиус изгиба
70mm
Типичная потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230225114848o3qzkg.jpg)
Особенности
Низкое типичное потребление энергии для энергосбережения
Медные кабели DAC подходят для очень коротких соединений и обеспечивают экономичный способ установления 400-гигабитных соединений между портами QSFP-DD-400G внутри стойки и между соседними стойками.
≤2.5W
Низкое типичное энергопотребление
Медный кабель
для экономии операционных затрат
70 мм
Минимальный радиус изгиба для простой прокладки кабеля
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
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
D***y
Martinique
July 01, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***o
United Kindom
June 20, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели