FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.

20m (66ft) LC UPC - LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex с Push Pull OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм BIF

#173910
#173910

Corning G.657.A1 Смена полярности без инструментов Flat Clip Push-pull Tabs 200/400G Применения с высокой плотностью размещения

US$35.00
FS P/N: HD-SMFPULCDX
FS P/N: HD-SMFPULCDX
Заказы 1
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 26 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

OS2 LC UPC Duplex Push-pull Tabs Uniboot OFNR

Конструкция Uniboot позволяет одному кабелю нести оба волокна, уменьшая перегрузку кабеля при прокладке. Он подходит для коммутации оптоволокна высокой плотности в центрах обработки данных, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля.

Тонкая плоская конструкция зажима обеспечивает дополнительное пространство между разъемами и улучшает воздушный поток. Пушпульная конструкция язычка уменьшает потери в штекере и легко устанавливается и снимается одной рукой.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Волокно класса
G. 657. A1
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Возвратные потери
≥50 дБ
Мин. радиус изгиба
(Ядро оптоволокна)
10 мм
Мин. радиус изгиба
(Оптоволоконный кабель)
10/5D (Динамический/Статический)
Аттенуация при 1300 нм
0.36 дБ/км
Аттенюация при 1550 нм
0.22 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Долговечность
500 Циклов
Прочность на растяжение
(долгосрочная/кратковременная)
60/100 Н
Температура эксплуатации
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Программа испытаний качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические кабели.

Программа испытаний качества

Тестирование оптических кабелей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели