Кабель прямого подключения QSFP-DD использует активный медный кабель, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот DAC соответствует стандартам IEEE802.3cd и SFF-8636 MSA. Он подходит для экономичных межсоединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или центрах обработки данных, соединяя приложения LAN или SAN со скоростью до 400G.
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221220112817908gz1.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112817908gz1.jpg)
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212201128159bdjsv.jpg)
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112820cyyg92.jpg)
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112822z8hirk.jpg)
![3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212201128247ok3be.jpg)
3m (10ft) 400G QSFP-DD активный DAC Twinax для коммутотаров FS
#173058
#173058
US$439.00
FS P/N: QDD-400G-AC03FS P/N: QDD-400G-AC03
Заказы 5
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 19 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
400G QSFP-DD DAC Twinax кабель (3 м, активный, QSFP-DD - QSFP-DD, 30AWG)
Описание
Совместимость
QDD-AC03
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Активный Twinax
Длина кабеля
3m (10ft)
AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
70 мм
Потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221220154107ohzqqk.jpg)
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 400-гигабитное соединение между портами QSFP-DD-400G в стойках и между соседними стойками.
≤2.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
70 мм минимальный радиус изгиба
для удобной прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
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
D***y
Martinique
July 01, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***o
United Kindom
June 20, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели