Brocade-совместимый SFP+ поддерживает линии связи длиной до 40 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через дуплексный разъем LC. Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8431 и SFF-8472. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для оптоволоконной связи до 16G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
16G Fiber Channel CWDM SFP+ 1470-1610nm 40km Module, Brocade совместимый
#169010
#169010
US$519.00
FS P/N: CW51-16GSFP-40FS P/N: CW51-16GSFP-40
Заказы 2
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade-совместимый 16G Fiber Channel CWDM SFP+ модуль (SMF, 1470-1610 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
CW51-16GSFP-40
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
14.025 Гбит/с
Длина волны
1510nm
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъем
Duplex LC
Тип среды передачи
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
Мощность TX
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Бюджет мощности
11 дБ
Перегрузка приемника
0.5 дБм
Потребляемая мощность
<1.75W
Коэффициент затухания
>8.2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 to 70°C (32 to 158°F)
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA-совместимый, FC-PI-5
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Скорость передачи данных (макс.) | 14.025 Гбит/с | 11.3 Гбит/с |
Длина волны | 1470 нм | 1470 нм |
Расстояние передачи (макс.) | 40 км | 40 км |
Тип кабеля | SMF | SMF |
Мощность TX | 0~5 дБм | -1~4 дБм |
Чувствительность приемника | <-14 дБм | <-16 дБм |
Потребляемая мощность | <1.75W | <1.5W |
Температура эксплуатации | ~ 70°C | ~ 70°C |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели