Оптический адаптер, иногда также называемый соединителем, представляет собой небольшое устройство, предназначенное для оконцовки или соединения кабелей или разъемов между двумя оптоволоконными линиями.
Благодаря точному соединению двух коннекторов оптоволоконные адаптеры обеспечивают максимальное пропускание источников света и максимально снижают потери. В то же время оптоволоконные адаптеры обладают такими достоинствами, как низкие вносимые потери, хорошая взаимозаменяемость и воспроизводимость. FS поставляет широкий ассортимент сопрягаемых муфт и гибридных адаптеров, в том числе специальные гибридные оптоволоконные переходники «папа-мама».
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптический адаптер/соединитель SC/UPC - SC/UPC Simplex SM OS2 (10шт/уп)
Оптический адаптер SC/UPC - SC/UPC Simplex SM(OS2), вносимые потери 0,2 дБ
Особенности
Благодаря высокоточным компонентам и безинструментальной конструкции адаптеры позволяют двум устройствам обмениваться данными на расстоянии посредством прямого подключения к оптоволоконному каналу.
Защитный пылезащитный колпачок
Предохраняйте адаптер от пыли и держите его в чистоте.
Клип из нержавеющей стали
Позволяет легко устанавливать оснастку без инструментов.
Циркониевая керамическая втулка
Низкие вносимые потери с высокоточной центровкой.
Цвет корпуса адаптера соответствует схеме цветовой идентификации, рекомендованной TIA/EIA-568-C.3, что эффективно помогает техническим специалистам лучше управлять кабелями и снижает вероятность человеческих ошибок.
В основном используется в системе связи по оптоволоконному кабелю, сети доступа по оптоволоконному кабелю, передаче данных по оптоволоконному кабелю, оптоволоконном кабельном телевидении, локальной сети, тестовом оборудовании и коммерческих пррименениях.
Оптический адаптер SC/UPC - SC/UPC Simplex SM(OS2), вносимые потери 0,2 дБ
Оптический адаптер, иногда также называемый соединителем, представляет собой небольшое устройство, предназначенное для оконцовки или соединения кабелей или разъемов между двумя оптоволоконными линиями.
Благодаря точному соединению двух коннекторов оптоволоконные адаптеры обеспечивают максимальное пропускание источников света и максимально снижают потери. В то же время оптоволоконные адаптеры обладают такими достоинствами, как низкие вносимые потери, хорошая взаимозаменяемость и воспроизводимость. FS поставляет широкий ассортимент сопрягаемых муфт и гибридных адаптеров, в том числе специальные гибридные оптоволоконные переходники «папа-мама».
Благодаря высокоточным компонентам и безинструментальной конструкции адаптеры позволяют двум устройствам обмениваться данными на расстоянии посредством прямого подключения к оптоволоконному каналу.
Защитный пылезащитный колпачок
Предохраняйте адаптер от пыли и держите его в чистоте.
Клип из нержавеющей стали
Позволяет легко устанавливать оснастку без инструментов.
Циркониевая керамическая втулка
Низкие вносимые потери с высокоточной центровкой.
Цвет корпуса адаптера соответствует схеме цветовой идентификации, рекомендованной TIA/EIA-568-C.3, что эффективно помогает техническим специалистам лучше управлять кабелями и снижает вероятность человеческих ошибок.
В основном используется в системе связи по оптоволоконному кабелю, сети доступа по оптоволоконному кабелю, передаче данных по оптоволоконному кабелю, оптоволоконном кабельном телевидении, локальной сети, тестовом оборудовании и коммерческих пррименениях.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$7.00