Общий совместимый QSFP112 кабель прямого подключения работает через активную медь, которая не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот DAC соответствует стандартам IEEE802.3ck и SFF-8636 MSA. Он подходит для экономичных межсоединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя применения LAN или SAN со скоростью до 400G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Общий совместимый 400G QSFP112 активный DAC Twinax
#168150
#168150
US$219.00
FS P/N: QSFP-400G-AC01FS P/N: QSFP-400G-AC01
Заказы 12
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400G QSFP112 кабель Twinax DAC (1 м, активный, QSFP112 - QSFP112, 30AWG)
Описание
Артикул
Q112-AC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Тип кабеля
Медный
Тип кабеля
Активный Twinax
Длина кабеля
1m (3ft)
AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
35 мм
Потребляемая мощность
≤1.5W
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP112 MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
B***y
Monaco
June 23, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***l
France
June 20, 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели