HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ пассивный медный твинаксиальный кабель прямого подключения предназначен для использования в сетях 40GBASE Ethernet. Он представляет собой решение для прямого подключения медных кабелей QSFP+ к QSFP+. Этот кабель соответствует стандарту Ethernet IEEE 802.3ba и требованиям QSFP MSA.
Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный твинаксиальный кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ пассивный DAC
#166684
#166684
US$26.00
FS P/N: QSFP-40G-PC005FS P/N: QSFP-40G-PC005
Заказы 135
Отзывы 693
Вопросы 2
Длина:
Задержка поставки, Ship by 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ кабель DAC (0.5 м, пассивный, QSFP+ - QSFP+, 30AWG)
Описание
Совместимость
HPE Aruba
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
35 мм
AWG
30AWG
Длина кабеля
0.5m (1.64ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 40-гигабитного соединения между портами QSFP+ 40G в стойках и между соседними стойками.
≤0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Экономия эксплуатационных расходов
35 мм миним. радиус изгиба
для удобной прокладки кабелей
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечить беспрепятственное подключение к вашей сети
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
591
76
26
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0K***r
Hungary
April 29, 2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***e
Poland
April 17, 2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели