FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.

10m (33ft) MTP®-24 (Female) - 3 x MTP®-8 (Female) конверсионный Harness кабель, OS2 SM, 24 волокна, Plenum (OFNP), Жёлтый

#165871
#165871

OFNP Кабельная система 40/100G Base-24

US$244.00
FS P/N: 24FMTPSMF
FS P/N: 24FMTPSMF
Заказы 0
Отзывы 5
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 27 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии

MTP®(24) - MTP® соединительный конверсионный Harness кабель

MTP® конверсионный кабель предназначен для создания более гибкой многоволоконной кабельной системы на основе продуктов MTP®. В отличие от кабеля harness MTP®, конверсионные кабели MTP® заканчиваются разъёмами MTP® на обоих концах и могут предоставить больше возможностей для существующей кабельной системы с 24 волокнами.

40G/100G MTP конверсионные кабели полностью используют волокна при текущих передачах со скоростью 40G и предстоящих передачях со скоростью 100G. По сравнению с покупкой и установкой отдельных конверсионных кассет MTP, конверсионные кабели являются более экономичным вариантом с низким потерями.

Описание
Тип разъёма
US Conec MTP®
Переходник
Female
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Класс волокна
Corning SMF-28®
Польский тип
APC - APC
Вносимые потери
0,35 дБ Тип.
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Внешний диаметр оболочки кабеля
3.0 мм
Длина Breakout
0.5 м
Установочная растягивающая нагрузка
66N
Прочность на растяжение (долговременная/краткосрочная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашей программой испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Превосходное качество изготовления гарантирует стабильную передачу сигнала
Разъёмы MTP® - это проверенный и надежный формат в стиле MPO, обеспечивающий самые современные многоволоконные и механические характеристики.
0,35 дБ Тип. IL
Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и позволяет гибко проектировать систему.
Цельнокроеный рукав push-pull
Более простая стыковка и расстыковка в очень плотных применениях.
Защитная пылезащитная крышка
Снижает риск повреждения разъема и увеличивает время использования.
Волокно Corning SMF-28® Ultra гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным выбором для прокладки кабелей высокой плотности.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более тугие изгибы кабеля для провисания и прокладки.

Прочность на растяжение 80-240Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Набор Breakout

Кабель с набором Breakout легко прокладывается и экономит место.

Кабели высокой плотности для различных сред
Минимизация отходов, оптимизация управления кабелями, ускорение развертывания, повышение гибкости и управляемости для снижения стоимости установки.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволокна является чрезвычайно важным и одним из наиболее критичных требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъемов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъемов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
1
0
0
0

J***t

United States

May 27, 2020
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
подтвердит покупку
Полезный 17
Отзывы 0

L***f

Switzerland

May 07, 2020
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0

A***e

United Kingdom

October 13, 2018
4.0
These cables showed a great deal of resilience, besides they were easy to be managed.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели