FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.
Это изображение касается SMBDFC6WHLP.

Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45, 2 порта, белая

#159348
#159348

ABS Экранированный Cat6 Аудио видео

US$2.80
FS P/N: SMBDFC6WHLP
FS P/N: SMBDFC6WHLP
Заказы 40
Отзыв 1
Вопросы 2
800 шт. в пути, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45, 2 порта, белая

Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45 оснащена двумя гнездовыми разъёмами RJ45 и представляет собой быстрый, простой и экономичный инструмент для расширения аудио/видео, голоса или Ethernet-сети Cat6. Коробка предлагает различные варианты монтажа с использованием клейкой ленты, винтов и т. д. Просто откройте верхнюю крышку, чтобы закрепить медные кабели 22-26 AWG Cat6 с помощью стандартного ударного инструмента для заделки 110 IDC.

Клеммные блоки имеют цветовую маркировку для удобства подключения по схеме разводки T568A или T568B. В комплект входят стяжки для аккуратного крепления кабелей к коробке для поверхностного монтажа Cat6, которая имеет задние отверстия для разводки, позволяющие устанавливать коробку заподлицо со стеной или потолком.

Описание
Тип товара
Коробка для поверхностного монтажа
Кол-во портов
2
Тип сети
Cat6 экранированный (FTP)
Тип идентификации
Карманная этикетка
Цвет
Белый
Материал
PC / ABS
Размер (ВхШхГ)
1.04"x2.44"x2.35"(26.4x62x59.7 мм)
Температура эксплуатации
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Cat6 RJ45 Shielded Surface Mount Box
Он имеет один или два гнездовых разъема RJ45 и является быстрым, простым и экономичным инструментом для расширения вашей аудио/видео, голосовой или Ethernet-сети Cat6.
Материал PC/ABS
Сопротивление ударам
Простота установки
Поддержка стандартов проводки T568A и T568B
схемы проводки T568A и T568B с цветовой маркировкой позволяют избежать неправильной последовательности проводов.
Распиновка RJ45 T568A
Распиновка RJ45 T568B
Идеально подходит для установки проводки на поверхности Они просто устанавливаются с помощью прилагаемых винтов или клейкой ленты, простое и чистое решение для расширения домашней или офисной сети
Описание

Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45, 2 порта, белая

Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6 RJ45 оснащена двумя гнездовыми разъёмами RJ45 и представляет собой быстрый, простой и экономичный инструмент для расширения аудио/видео, голоса или Ethernet-сети Cat6. Коробка предлагает различные варианты монтажа с использованием клейкой ленты, винтов и т. д. Просто откройте верхнюю крышку, чтобы закрепить медные кабели 22-26 AWG Cat6 с помощью стандартного ударного инструмента для заделки 110 IDC.

Клеммные блоки имеют цветовую маркировку для удобства подключения по схеме разводки T568A или T568B. В комплект входят стяжки для аккуратного крепления кабелей к коробке для поверхностного монтажа Cat6, которая имеет задние отверстия для разводки, позволяющие устанавливать коробку заподлицо со стеной или потолком.

Описание
Тип товара
Коробка для поверхностного монтажа
Кол-во портов
2
Тип сети
Cat6 экранированный (FTP)
Тип идентификации
Карманная этикетка
Цвет
Белый
Материал
PC / ABS
Размер (ВхШхГ)
1.04"x2.44"x2.35"(26.4x62x59.7 мм)
Температура эксплуатации
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Cat6 RJ45 Shielded Surface Mount Box
Он имеет один или два гнездовых разъема RJ45 и является быстрым, простым и экономичным инструментом для расширения вашей аудио/видео, голосовой или Ethernet-сети Cat6.
Материал PC/ABS
Сопротивление ударам
Простота установки
Поддержка стандартов проводки T568A и T568B
схемы проводки T568A и T568B с цветовой маркировкой позволяют избежать неправильной последовательности проводов.
Распиновка RJ45 T568A
Распиновка RJ45 T568B
Идеально подходит для установки проводки на поверхности Они просто устанавливаются с помощью прилагаемых винтов или клейкой ленты, простое и чистое решение для расширения домашней или офисной сети

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2.80

800 шт. в пути