FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 5.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 5.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C19 14AWG 125 В/13 А, чёрный

#156851
#156851

Медицинское оборудование / 13A / 125V / SJTW (PVC)

US$16.00
FS P/N: P515C19-HG-15A
FS P/N: P515C19-HG-15A
Заказы 12
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина:
Цвет:
Задержка поставки, Ship by 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы

6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C19 14AWG 125 В/13 А, чёрный

Кабели питания, используемые в больницах и других медицинских учреждениях, должны соответствовать строгим стандартам надёжности заземления, целостности сборки, прочности и долговечности, а также нормативным стандартам, гарантирующим, что кабели питания безопасны и надёжны для использования в сложных больничных условиях.

Разъём (мама) C19 подключается непосредственно к устройству, а разъём (папа) 5-15P для больниц подключается к розетке питания для больниц. Чёрные разъёмы подходят практически для любой среды или больничного стандарта.

Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C19
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
15A
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
14AWG
Наружный диаметр кабеля
9.3 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Описание

6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C19 14AWG 125 В/13 А, чёрный

Кабели питания, используемые в больницах и других медицинских учреждениях, должны соответствовать строгим стандартам надёжности заземления, целостности сборки, прочности и долговечности, а также нормативным стандартам, гарантирующим, что кабели питания безопасны и надёжны для использования в сложных больничных условиях.

Разъём (мама) C19 подключается непосредственно к устройству, а разъём (папа) 5-15P для больниц подключается к розетке питания для больниц. Чёрные разъёмы подходят практически для любой среды или больничного стандарта.

Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C19
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
15A
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
14AWG
Наружный диаметр кабеля
9.3 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары

Вопросы и ответы

Отзывы

US$16.00

Задержка поставки