The FS for Mellanox MC2206310-050 Compatible QSFP+ Active Optical Cable is a direct-attach fiber with QSFP+ connectors and operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with the SFF-8436 QSFP+ MSA standards, InfiniBand FDR10.
It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 40Gbps connections within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ AOC
#155664
#155664
US$158.00
FS P/N: QSFP-40G-AO50FS P/N: QSFP-40G-AO50
Заказы 100
Отзывы 5
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 09 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
FS совместимый с Mellanox MC2206310-050, 40G QSFP+ AOC (50-meter, QSFP+ to QSFP+)
Описание
Mellanox (IB) Compatible
MC2206310-050
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP+ to QSFP+
Max Data Rate
40Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
50m (164.04ft)
Jacket Material
OFNP
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE P802.3ba 40GBASE-SR4, 40G InfiniBand FDR10
Warranty
5 Years
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
FS совместимый с Mellanox MC2206310-050, 40G QSFP+ AOC (50-meter, QSFP+ to QSFP+)
The FS for Mellanox MC2206310-050 Compatible QSFP+ Active Optical Cable is a direct-attach fiber with QSFP+ connectors and operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with the SFF-8436 QSFP+ MSA standards, InfiniBand FDR10.
It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 40Gbps connections within racks and across adjacent racks.
Описание
Mellanox (IB) Compatible
MC2206310-050
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP+ to QSFP+
Max Data Rate
40Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
50m (164.04ft)
Jacket Material
OFNP
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE P802.3ba 40GBASE-SR4, 40G InfiniBand FDR10
Warranty
5 Years
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$158.00
Задержка поставки