Модуль QSFP28, совместимый с Mellanox MMS1C10-CM, предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 500 м одномодового волокна (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, 100G PSM4 MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox MMS1C10-CM, 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF для InfiniBand EDR
FS совместимый с Mellanox MMS1C10-CM, 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм , 500 м, MTP/MPO-12, DOM)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Решение для применения
FS совместимый с Mellanox MMS1C10-CM, 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм , 500 м, MTP/MPO-12, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с Mellanox MMS1C10-CM, предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 500 м одномодового волокна (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, 100G PSM4 MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$299.00