Безынструментальные разъёмы Cat6 Keystone обеспечивают простую установку без использования ударный инструмента для заделки. Безынструментальные модули Keystone Jack — идеальное решение для заделки и подключения сетевых кабелей, таких как прокладка кабелей Cat6 в помещении, модулей RJ45 Keystone Jack, защёлкивающихся в настенных панелях, патч-панелях и коробках для поверхностного монтажа.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Неэкранированный модуль Keystone Jack Cat6 RJ45 (8P8C) для заделки без инструмента, жёлтый (10 шт/уп)
#152432
#152432
US$20.00
FS P/N: C6M-UTKFS P/N: C6M-UTK
Заказы 146
Отзыв 1
Вопросы 2
Модели:
124 на глобальном складе, 05 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Cat6 RJ45(8P8C) UTP безынструментальный модуль Keystone Jack
Описание
Тип товара
Cat6 Keystone Jack
Цвет
Жёлтый
Разъём
RJ45 (мама)
Тип заделки
Безынструментальный
Тип экранирования
Неэкранированный
Поддерживаемая скорость передачи данных
До 250 МГц, 1GBASE-T
Поддерживаемый калибр проводов
Кабель 22-26AWG
Схема разводки
T568A/T568B
Материал корпуса
ABS
Размеры (ВхШ)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2 мм)
Температура эксплуатации
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Толщина контактного покрытия
3 микродюйма
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Cat6 RJ45(8P8C) UTP безынструментальный модуль Keystone Jack
Безынструментальные разъёмы Cat6 Keystone обеспечивают простую установку без использования ударный инструмента для заделки. Безынструментальные модули Keystone Jack — идеальное решение для заделки и подключения сетевых кабелей, таких как прокладка кабелей Cat6 в помещении, модулей RJ45 Keystone Jack, защёлкивающихся в настенных панелях, патч-панелях и коробках для поверхностного монтажа.
Описание
Тип товара
Cat6 Keystone Jack
Цвет
Жёлтый
Разъём
RJ45 (мама)
Тип заделки
Безынструментальный
Тип экранирования
Неэкранированный
Поддерживаемая скорость передачи данных
До 250 МГц, 1GBASE-T
Поддерживаемый калибр проводов
Кабель 22-26AWG
Схема разводки
T568A/T568B
Материал корпуса
ABS
Размеры (ВхШ)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2 мм)
Температура эксплуатации
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Толщина контактного покрытия
3 микродюйма
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$20.00
124 на глобальном складе