FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Заказной 16 волокон MTP®-16 OS2 SM, IL транковый кабель, Plenum (OFNP), жёлтый

#150171
#150171

OFNP Кабельная система 800G Base-16

US$255.00
FS P/N: 16FMTPSMF
FS P/N: 16FMTPSMF
Заказы 33
Отзывы 4
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Кол-во волокон:
16 Fibers (1x 16F)
Разъём A:
папа APC 0.75dB
Разъём B:
папа APC 0.75dB
Натяжное ушко:
Нет
Задержка поставки, 21 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
Разработка товара
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

MTP® - MTP® OS2 M транковый кабель

Транковый кабель MTP®, экономичная альтернатива трудоемкой полевой заделке, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабелей.

Обратите внимание: Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP®
Разъём B
US Conec MTP®
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Польский тип
APC - APC
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Cable Diameter
3,0 мм
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0,75 дБ Макс. (0,35 дБ Тип.)
Обратные потериs
≥60 дБ
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и партнер FS.COM по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
The female connector without pins can be for transceivers or other male connectors, and the male connector with pins is mated to the female side for adapters or panels.
0.75dB Max. IL
Delivers stable signal all the time and achieves flexible system design.
Integrated Push-Pull Sleeve
Easier to plug and unplug in extremely dense applications.
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time.
Corning SMF-28® Ultra Fiber Guarantees High Performance

MTP® trunk cables are suitable for high-density fiber networks, and 16 fibers are mainly used for 800GBASE-XDR8 OSFP direct connection.

10mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Pulling Eye

It can protect cables when pulling through a long-distance conduit.

Plenum (OFNP) Rated Outer Jacket

Fire resistance and low smoke to minimize damage.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Описание

MTP® - MTP® OS2 M транковый кабель

Транковый кабель MTP®, экономичная альтернатива трудоемкой полевой заделке, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабелей.

Обратите внимание: Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP®
Разъём B
US Conec MTP®
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Польский тип
APC - APC
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Cable Diameter
3,0 мм
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0,75 дБ Макс. (0,35 дБ Тип.)
Обратные потериs
≥60 дБ
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и партнер FS.COM по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
The female connector without pins can be for transceivers or other male connectors, and the male connector with pins is mated to the female side for adapters or panels.
0.75dB Max. IL
Delivers stable signal all the time and achieves flexible system design.
Integrated Push-Pull Sleeve
Easier to plug and unplug in extremely dense applications.
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time.
Corning SMF-28® Ultra Fiber Guarantees High Performance

MTP® trunk cables are suitable for high-density fiber networks, and 16 fibers are mainly used for 800GBASE-XDR8 OSFP direct connection.

10mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Pulling Eye

It can protect cables when pulling through a long-distance conduit.

Plenum (OFNP) Rated Outer Jacket

Fire resistance and low smoke to minimize damage.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$255.00

Задержка поставки