The 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 25GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3 by Ethernet standard and SFP28 MSA Compliant. Each SFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 25-Gigabit link between SFP28-25G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Extreme Networks совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax
#146913
#146913
US$34.00
FS P/N: S28-AC02FS P/N: S28-AC02
Заказы 52
Отзывы 18
Вопросы 2
Длина:
Задержка поставки, 28 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Extreme Networks Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Cable (2-meter, Active, SFP28 to SFP28, 30AWG)
Описание
Part Number
S28-AC02
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
22.5mm
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Описание
Extreme Networks Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Cable (2-meter, Active, SFP28 to SFP28, 30AWG)
The 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 25GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3 by Ethernet standard and SFP28 MSA Compliant. Each SFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 25-Gigabit link between SFP28-25G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Описание
Part Number
S28-AC02
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
22.5mm
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
US$34.00
Задержка поставки