VDG-T1001 предлагает экономичные дополнения к устаревшим телефонным системам для получения истинных преимуществ VoIP. VDG-T1001 — это однопортовый шлюз VoIP E1/T1/J1 (от VoIP к E1/T1/J1 и от E1/T1/J1 к VoIP), который поддерживает до 30 одновременных вызовов. Он предназначен для преодоления разрыва между сетями E1/T1/J1 и VoIP. Интеграция VDG-T1001 в существующую сеть обеспечит недорогую связь через SIP-транкинг. Кроме того, он может соединять системы VoIP с сервисом E1/T1/J1 от устаревших операторов.
Шлюз VDG-T1001 T1/E1 — это цифровой VoIP-шлюз, идеально подходящий для интернет-провайдеров и колл-центров.