Общий совместимый кабель AOC Breakout 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот соединительный кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 и InfiniBand HDR. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и двух портов 100G QSFP56 на другом конце и подходит для быстрого и простого подключения внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) Общий совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Breakout AOC
#144128
#144128
US$1,219.00
FS P/N: QSFP-200G-2QAO03FS P/N: QSFP-200G-2QAO03
Заказы 9
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 11 июн, 2024
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
Общий совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (3 м, QSFP56 - QSFP56)
Описание
Артикул
Q-2Q56AO03
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200Gbps
Длинна кабеля
3M(10ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4.5W
Материал оболочки
OFNP
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Виды модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, и SFF-8636, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
200 Гбит/с с сетевой картой
Более
200G - 200G
Посмотреть товары 200 Гбит/с с сетевой картой
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Описание
Общий совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (3 м, QSFP56 - QSFP56)
Общий совместимый кабель AOC Breakout 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот соединительный кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 и InfiniBand HDR. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и двух портов 100G QSFP56 на другом конце и подходит для быстрого и простого подключения внутри стоек и между соседними стойками.
Описание
Артикул
Q-2Q56AO03
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200Gbps
Длинна кабеля
3M(10ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4.5W
Материал оболочки
OFNP
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Виды модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, и SFF-8636, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
200 Гбит/с с сетевой картой
Более
200G - 200G
Посмотреть товары 200 Гбит/с с сетевой картой
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,219.00
Задержка поставки