1 результат для „143774“
Товар
"143774" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
1m (3ft) MTP®-16 APC (мама) - MTP®-16 APC (мама) OM4 MM Elite транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный, для сетевого подключения 400G #93744
OFNP | 400G QSFP-DD SR8 to SR8
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн