Многоскоростная 40-канальная система открытой линии представляет собой законченную, высоконадежную платформу динамического подключения для применений, работающих на большие расстояния и с высокой пропускной способностью. Он обеспечивает всю оптическую подстройку, необходимую для передачи до 40 каналов с несколькими скоростями передачи данных, сохраняя при этом простоту автоматической настройки без участия пользователя. Он состоит из мультиплексора/демультиплексора, оптического усилителя, модуля компенсации дисперсии и оптического канала контроля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40-канальная открытая система 100G DWDM PAM4, 80 км, с портом монитора, LC/UPC, монтаж в стойку 1U
40-канальная открытая система 100G DWDM PAM4, 80 км, с портом монитора
AC Fuse 85-127 VAC (4A) 200-240 VAC (2A)
DC Fuse -42 ~ -72 VDC (9A)
Особенности
Включение мультиплексора DWDM, EDFA и компенсатора дисперсии требует меньше места и исправлений, чем традиционные отдельные блоки, и может быть настроено для вашего волокна по мере необходимости.
Этот товар удовлетворяет потребности корпоративных DCI и городских сетей в применениях с высокой емкостью и экономией места в стойке, предлагая емкость до 2,0 Тл в корпусе 1U.
Используя модуль 100G PAM4 и разрабатывая бесконтактные системы с открытой проводной связью, мы создали решения, которые идеально подходят для таких применений, как межсоединение ЦОД и агрегация городских сетей.
40-канальная открытая система 100G DWDM PAM4, 80 км, с портом монитора
Многоскоростная 40-канальная система открытой линии представляет собой законченную, высоконадежную платформу динамического подключения для применений, работающих на большие расстояния и с высокой пропускной способностью. Он обеспечивает всю оптическую подстройку, необходимую для передачи до 40 каналов с несколькими скоростями передачи данных, сохраняя при этом простоту автоматической настройки без участия пользователя. Он состоит из мультиплексора/демультиплексора, оптического усилителя, модуля компенсации дисперсии и оптического канала контроля.
AC Fuse 85-127 VAC (4A) 200-240 VAC (2A)
DC Fuse -42 ~ -72 VDC (9A)
Включение мультиплексора DWDM, EDFA и компенсатора дисперсии требует меньше места и исправлений, чем традиционные отдельные блоки, и может быть настроено для вашего волокна по мере необходимости.
Этот товар удовлетворяет потребности корпоративных DCI и городских сетей в применениях с высокой емкостью и экономией места в стойке, предлагая емкость до 2,0 Тл в корпусе 1U.
Используя модуль 100G PAM4 и разрабатывая бесконтактные системы с открытой проводной связью, мы создали решения, которые идеально подходят для таких применений, как межсоединение ЦОД и агрегация городских сетей.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$16,999.00