FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.
Это изображение касается AD-4FMDCSMF.

MDC/UPC - MDC/UPC 2-портовый одномодовый пластиковый оптический адаптер/соединитель без фланца

#141135
#141135

Циркониевая керамическая втулка RoHS и WEEE

US$19.00
FS P/N: AD-4FMDCSMF
FS P/N: AD-4FMDCSMF
Заказы 41
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, 22 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

MDC/UPC - MDC/UPC 2-портовый одномодовый пластиковый оптический адаптер, вносимые потери 0,2 дБ

Оптоволоконный адаптер, иногда также называемый соединителем, представляет собой небольшое устройство, предназначенное для окончания или соединения оптоволоконных кабелей или оптоволоконных разъемов между двумя оптоволоконными линиями.

Адаптер MDC/UPC может точно соединить два разъема MDC. 2-портовый адаптер предназначен для установки в тот же вырез панели, который определен для дуплексных LC-адаптеров, что позволяет мгновенно увеличить в 2 раза текущую плотность модулей/панельных разъёмов путем простого удаления дуплексных LC-адаптеров и установки MDC-адаптеров.

Обратите внимание: 2-портовый адаптер MDC является товаром компании US Conec.

Описание
Тип разъёма
US Conec MDC-MDC
Количество портов
2 порта
Тип полировки
UPC
Тип волокна
Одномодовый
Вносимые потери
≤0,2 дБ
Долговечность
200 раз
Тип монтажа
Без Фланца
Материал гильзы
Керамический
Цвет
Синий
Показатель Воспламеняемости
UL94-V0
Количество упаковок
1
Состояние соответствия RoHS
Соответствие
Диапазон рабочих температур
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Диапазон температур хранения
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

MDC для высокоплотных применений 200G/400G

Защитный пылезащитный колпачок

Предохраняйте адаптер от пыли и содержите его в чистоте

Зажим из нержавеющей стали

Позволяют легко защелкиваться без использования инструментов

Циркониевая керамическая втулка

Низкие вносимые потери ≤ 0,2 дБ с высокоточным выравниванием

2x Плотность оптоволоконных кабелей по дуплексному LC

Двухпортовые адаптеры MDC устанавливаются непосредственно в стандартные отверстия в панели для дуплексных адаптеров LC, увеличивая плотность оптоволокна в два раза.

Низкие вносимые потери

обеспечивают те же низкие потери, что и дуплексные разъемы LC с низкими потерями (обычно 0,2 дБ)

Легко толкать и тянуть

легко вставлять и извлекать, не затрагивая соседние разъемы

Стандарт TIA/EIA-568.3-D

Цветовая маркировка для быстрой идентификации рисунков одномодового волокна

Описание

MDC/UPC - MDC/UPC 2-портовый одномодовый пластиковый оптический адаптер, вносимые потери 0,2 дБ

Оптоволоконный адаптер, иногда также называемый соединителем, представляет собой небольшое устройство, предназначенное для окончания или соединения оптоволоконных кабелей или оптоволоконных разъемов между двумя оптоволоконными линиями.

Адаптер MDC/UPC может точно соединить два разъема MDC. 2-портовый адаптер предназначен для установки в тот же вырез панели, который определен для дуплексных LC-адаптеров, что позволяет мгновенно увеличить в 2 раза текущую плотность модулей/панельных разъёмов путем простого удаления дуплексных LC-адаптеров и установки MDC-адаптеров.

Обратите внимание: 2-портовый адаптер MDC является товаром компании US Conec.

Описание
Тип разъёма
US Conec MDC-MDC
Количество портов
2 порта
Тип полировки
UPC
Тип волокна
Одномодовый
Вносимые потери
≤0,2 дБ
Долговечность
200 раз
Тип монтажа
Без Фланца
Материал гильзы
Керамический
Цвет
Синий
Показатель Воспламеняемости
UL94-V0
Количество упаковок
1
Состояние соответствия RoHS
Соответствие
Диапазон рабочих температур
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Диапазон температур хранения
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
MDC для высокоплотных применений 200G/400G

Защитный пылезащитный колпачок

Предохраняйте адаптер от пыли и содержите его в чистоте

Зажим из нержавеющей стали

Позволяют легко защелкиваться без использования инструментов

Циркониевая керамическая втулка

Низкие вносимые потери ≤ 0,2 дБ с высокоточным выравниванием

2x Плотность оптоволоконных кабелей по дуплексному LC

Двухпортовые адаптеры MDC устанавливаются непосредственно в стандартные отверстия в панели для дуплексных адаптеров LC, увеличивая плотность оптоволокна в два раза.

Низкие вносимые потери

обеспечивают те же низкие потери, что и дуплексные разъемы LC с низкими потерями (обычно 0,2 дБ)

Легко толкать и тянуть

легко вставлять и извлекать, не затрагивая соседние разъемы

Стандарт TIA/EIA-568.3-D

Цветовая маркировка для быстрой идентификации рисунков одномодового волокна

Вопросы и ответы

Отзывы

US$19.00

Задержка поставки