Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
U-8FXO, конфигурируемые 8 портов FXO, Analog плата IP-телефонии для IP PBX-U502
#140399
#140399
US$299.00
FS P/N: U-8FXOFS P/N: U-8FXO
Заказы 11
Отзывы 5
Вопросы 5
Задержка поставки, 28 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Описание
Порты
8 FXO
Соответствие IP PBX
PBX-U502
Интерфейс
RJ11
Максимальная потребляемая мощность
6,61 Вт
Температура хранения
-20°C ~ 80°C
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C
Влажность
10-90% (без конденсации)
Размеры(В×Ш×Г)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
Описание
Порты
8 FXO
Соответствие IP PBX
PBX-U502
Интерфейс
RJ11
Максимальная потребляемая мощность
6,61 Вт
Температура хранения
-20°C ~ 80°C
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C
Влажность
10-90% (без конденсации)
Размеры(В×Ш×Г)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$299.00
Задержка поставки