The Dell compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8636, QSFP-DD MSA standards.
QSFP-DD to 4xQSFP28 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Dell совместимый 400G QSFP-DD to 4 x100G QSFP28 активный DAC Breakout
#139797
#139797
US$2,499.00
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAC01FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAC01
Заказы 3
Отзывы 2
Вопросы 4
Задержка поставки, Ship by 24 июн, 2024
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
Dell Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 DAC Breakout Cable (1-meter, Active, QSFP-DD to 4 QSFP28, 30AWG)
Specifications
Артикул
Q-4Q28AC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
26.5mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Потребляемая мощность
≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Описание
Dell Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 DAC Breakout Cable (1-meter, Active, QSFP-DD to 4 QSFP28, 30AWG)
The Dell compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8636, QSFP-DD MSA standards.
QSFP-DD to 4xQSFP28 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Specifications
Артикул
Q-4Q28AC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
26.5mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Потребляемая мощность
≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,499.00
Задержка поставки