Cat5e Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений, обеспечивает полосу пропускания до 350 МГц. Он подходит для сетевых установок, требующих более высокой пропускной способности, чем обычно.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat5e Ethernet кабель (витая пара), 350 МГц, UTP, CMR, 24AWG, 1000ft, пурпурный(UL)
Cat5e Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 24 AWG одножильный чистый медный провод, 350 МГц, UTP, PVC CMR (фиолетовый)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Особенности
Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.
Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.
Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.
Cat5e Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 24 AWG одножильный чистый медный провод, 350 МГц, UTP, PVC CMR (фиолетовый)
Cat5e Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений, обеспечивает полосу пропускания до 350 МГц. Он подходит для сетевых установок, требующих более высокой пропускной способности, чем обычно.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.
Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.
Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$169.00