Модули питания переменного тока PSM-C440WACP с возможностью горячей замены предназначены для совместимости с Ethernet-коммутаторами S3410-24TS-P, S3410-48TS-P и S5810-48TS-P. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания коммутатора Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Модуль питания переменного тока с возможностью горячей замены 440 Вт для S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
#108698
#108698
US$249.00
FS P/N: PSM-C440WACPFS P/N: PSM-C440WACP
Заказы 16
Отзыв 1
Вопросы 2
17 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Модуль питания переменного тока с возможностью горячей замены 440 Вт для S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Описание
Диапазон входного напряжения
90V ~ 264VAC
Входной ток
16.5A Max
Диапазон выходного напряжения
12VDC
Температура эксплуатации
-13°F ~ 131° F (-25° C ~ 55° C)
Влажность при эксплуатации
5% ~ 95%
Выходная мощность
440 Вт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Соответствие требованиям к электропитанию коммутатора
Резервные модули с возможностью горячей замены для круглосуточной работы без выходных
The 1+1 hot-swappable AC power supply modules allow the users to install it without powering off the switch or disrupting the switching function.
Описание
Модуль питания переменного тока с возможностью горячей замены 440 Вт для S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Модули питания переменного тока PSM-C440WACP с возможностью горячей замены предназначены для совместимости с Ethernet-коммутаторами S3410-24TS-P, S3410-48TS-P и S5810-48TS-P. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания коммутатора Ethernet.
Описание
Диапазон входного напряжения
90V ~ 264VAC
Входной ток
16.5A Max
Диапазон выходного напряжения
12VDC
Температура эксплуатации
-13°F ~ 131° F (-25° C ~ 55° C)
Влажность при эксплуатации
5% ~ 95%
Выходная мощность
440 Вт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Соответствие требованиям к электропитанию коммутатора
Резервные модули с возможностью горячей замены для круглосуточной работы без выходных
The 1+1 hot-swappable AC power supply modules allow the users to install it without powering off the switch or disrupting the switching function.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$249.00
17 на глобальном складе