El cable óptico activo NVIDIA MFA7U10-H010 Compatible OSFP a QSFP56 2x 200G Breakout funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 400G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout óptico activo compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H010 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 10m (33ft)
#205341
#205341
MXN$21,462
FS P/N: OSFP-400G-2QAO10FS P/N: OSFP-400G-2QAO10
98 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Length:
Prepedido. envío antes de 03 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable AOC OSFP 400G a QSFP56 2x 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H010 (10 metros, OSFP a QSFP56)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MFA7U10-H010
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2× QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
10m (33ft)
Material de la chaqueta
LSZH
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VCSEL
Longitud de onda
850nm
AWG del cable
30AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
OSFP 8W/QSFP56 4W
Protocolos
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Pregunta no respondida (1)Application (2)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***s
United Kingdom
01 de dic. de 2023
The AOC cable works extremely reliably. I searched through many brands, and FS offers various length options. The pricing is also reasonable, and we are very satisfied with what we have received.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***e
Australia
30 de nov. de 2023
The product arrived on time, and the module is currently running smoothly. It's excellent and has been a great shopping experience.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente