El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N01A funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y a dos puertos OSFP 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N01A OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 1.5m (5ft)
#205009
#205009
MXN$4,546
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC015FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC015
104 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
15 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable DAC Twinax OSFP 800G a OSFP 2x400G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N01A (1.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y00-N01A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
40.5mm (simple)
81mm (repetido)
81mm (repetido)
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
800G a dos enlaces de 400G un ConnectX-7
800G a dos enlaces de 400G un ConnectX-7
Ver productos Características
Libera la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
El extremo OSFP de 800G utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los dos extremos de 400G soportan 4 canales de 100G-PAM4 (400G) y utilizan un OSFP superior plano para su uso en adaptadores ConnectX-7 con disipadores de calor montados en la jaula del conector.
Vídeos
Especificaciones
Cable DAC Twinax OSFP 800G a OSFP 2x400G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N01A (1.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)
El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA MCP7Y00-N01A funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y a dos puertos OSFP 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y00-N01A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
40.5mm (simple)
81mm (repetido)
81mm (repetido)
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
800G a dos enlaces de 400G un ConnectX-7
800G a dos enlaces de 400G un ConnectX-7
Ver productos Características
Libera la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
El extremo OSFP de 800G utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los dos extremos de 400G soportan 4 canales de 100G-PAM4 (400G) y utilizan un OSFP superior plano para su uso en adaptadores ConnectX-7 con disipadores de calor montados en la jaula del conector.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,546
10 en almacén global