Fácil de instalar e identificar, la etiqueta multiuso se utiliza ampliamente en salas de telecomunicaciones, logística de almacenamiento, comunicación de datos, industria eléctrica, oficina, hogar, etc. Imprimir claramente es fluido, el tiempo de calidad es largo. Además, las etiquetas tienen una excelente resistencia a la abrasión y las manchas, ahorrando costos para los sistemas dinámicos de gestión y administración.
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230717151801gr4oqd.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801gr4oqd.jpg)
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801tknwgs.jpg)
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801poyrxs.jpg)
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801ga8b48.jpg)
![Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco Esta imagen trata sobre L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307171518017azvxz.jpg)
Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x 76.2mm, blanco
#181888
#181888
MXN$1,017
FS P/N: L100W300LPWHFS P/N: L100W300LPWH
10 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Label Size:
Models:
Prepedido. envío antes de 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (1"x3") 25.4mm x76.2mm, blanco
Especificaciones
Forma
Rectángulo
Paquete
1 rollo (1000 etiquetas/rollo)
Peso
0.41kg
Dimensiones (WxL)
1"x3" (25.4x76.2mm)
Material
PET
Color
Blanco
Temperatura de funcionamiento
-20℃ a 60℃ (-4 a 140℉)
Compatibilidad de la impresora
Postek series TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8
Cumplimiento
RoHS
Estándar
TIA/EIA-606-A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Diseñada para cinta Z201 y varias impresoras de etiquetas
La etiqueta multiuso es adecuada para cinta Z201 e impresoras Postek series TX/I/GX/G/E/C168/Q8.
Máquina troqueladora
Tamaño uniforme, plana y lisa
Etiquetas de vinilo autolaminable precortadas
Nítida, clara y fácil de identificar
Resistencia fuerte
La etiqueta es resistente a arañazos, agua, aceite y manchas.
Ideal para varios entornos
La etiqueta es adecuada para varias escenas, como logística de almacenamiento, centro de datos, oficina, hogar, etc.
Logística de almacenamiento
Comunicación de datos
Oficina
Hogar
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
6
0
0
0
0
D***s
Australia
25 de agto. de 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0R***l
Belarus
25 de agto. de 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0А***в
Russian Federation
25 de agto. de 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente