El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230313181718tlpla1.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181718tlpla1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181721kz5pnr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181725fns78q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181730pi2n93.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181733oltxpj.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m
#178044
#178044
MXN$1,494
FS P/N: SFP-10GM-TFS P/N: SFP-10GM-T
80 vendidos
9 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
1231 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T compatible con Fortinet (cobre, 30m, RJ-45)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10GM-T
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia máxima del cable
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable o mejor
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Conector
10G
10G
RJ-45
Tipo de cable
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soporte
MTBF
6430000 horas
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313113857643u5x.png)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Consumo de energía | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
J***y
New Zealand
03 de sept. de 2023
Ordered for a FortiGate-100F and works perfectly, alongside the "FN-TRAN-SFP+SR" module I also bought.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0C***a
New Zealand
27 de abr. de 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente