Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810154753lj39gd.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810154753lj39gd.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810154802eft2bx.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301737546d58nk.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301737577yng7m.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630173759xuamjq.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810154743x3zsup.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C5EM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630173803fas5xh.jpg)
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), punch down, naranja (10 pzas./paquete)
#152449
#152449
MXN$270
FS P/N: C5EM-UFS P/N: C5EM-U
26 vendidos
1 comentario
2 preguntas
273 en almacén global. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Módulo keystone jack Cat5e RJ45(8P8C) UTP de perforación
Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e keystone jack
Color
Naranja
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220809105508b59ivh.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
M***l
United States
17 de mzo. de 2023
I bought a few of these keystone RJ-45 adapters. I put them on my new patch panel.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente