イノベーションへの継続的な取り組み
FSは、ネットワーク通信分野の中核機器、一般付属品、システムソリューションの研究開発、設計、および販売に重点を置いています。世界有数のR&Dセンターには、研究、設計、分析テスト機能があります。市場の需要を考慮した通信製品、ソリューションの設計と開発を可能にする標準化を行っています。 同時に、弊社の技術専門家、営業担当者、パートナーは、お客様のニーズとフィードバックを熟知し、当社の製品が実際のシナリオで活用できるように、専門研究開発チームが標準的、高性能、高品質な製品開発を行っています。
マルチフィールドR&D
- データセンターネットワーク高密度配線システム、データセンター用スイッチ、サーバー、ストレージ、データセンター用光伝送装置などを探求しています。
- キャンパスネットワークキャンパス内のスイッチやソフトウェア、ワイヤレス、ルーター、ファイアウォール、セキュリティ監視、音声通信などに高い関心を持っています。
- テレコムネットワークONU端末、OLT装置、テレコムスイッチ、光伝送ネットワーク装置などを中心に調査しています。
- 一般的なアクセサリー光モジュール、DAC&AOC、受動部品、光ファイバケーブル、銅ケーブルシステム、コネクタなどを開発しています。
最先端のR&D能力
- 100,000㎡+ の研究開発専用スペース
- 400人以上の研究開発要員は全従業員の27%を占める
- 営業収益の5%以上を研究開発に投入
数々の研究開発成果
弊社は独立と協調の研究開発モードを採用し、工業デザイン、製品ソフトウェアとハードウェアの開発などで優れた成果を上げています。
- FHD®高密度配線ソリューションデータセンターが拡張と成長を続ける中、綿密に計画されたケーブルインフラは非常に重要です。FHD®高密度ケーブルソリューションは、1Uで最大144本のLCファイバを可能にすることで配備を簡素化し、ビジネストラフィックの増加に合わせて柔軟に拡張し、迅速にアップグレードすることができます。
- FSボックス V4.0ビジネスニーズの変化に伴い、モバイルコーディングが大きな潮流の一つとなっています。FSボックスは、モバイルシーン向けに開発された設定ツールで、リアルタイム対応、USBやBluetooth接続に対応し、いつでもどこでも設定可能という要件を満たしています。
- US Conec MTP®シリーズ製品弊社は、高密度光インターコネクタの設計と開発で世界をリードするUS Conec社と提携し、データセンター環境におけるMTP®ケーブルインフラの安定的かつ高効率な相互接続を実現するため、MTP®ブランドのコネクタを搭載したケーブルアセンブリ製品を提供しています。
- 400G&800Gオプティカル・ソリューション弊社は、光通信技術の革新と信頼性で世界をリードするソースフォトニクスと提携し、高性能アプリケーションやクラウドコンピューティングアプリケーションの広帯域需要を満たす400Gおよび800G光モジュールに関する戦略的協力関係を結びました。
- エアウエアクラウドネットワークプラットフォーム弊社は、無線ネットワークの全ライフサイクル段階でのネットワーク管理に対するユーザーの要望に基づき、ソフトウェアをインストールせず、プラグアンドプレイで無線ネットワークをクラウド上で管理できる「エアウエアクラウドネットワークプラットフォーム」の提供を開始しました。
- FSボックス スマートクラウドプラットフォームFSボックスの構成と連携するため、Windows、Mac OS、Android、iOSなどをカバーするFSボックススマート・クラウド・プラットフォームを開発し、オンライン構成、診断、トラブルシューティングなど、ユーザーの多様なコーディングニーズに対応します。
トラストセンター
- R&Dラボ弊社では、製品開発段階での試験、検証用に、Ixia XGS12、Ixia WaveTest 93、アンリツ、フジクラ、フルーク、JDSU、EXFOなどの精密試験装置を多数導入しています。
- 製品の適合性弊社は、常に業界のベンチマークを上回ることを保証し、安全で信頼できる製品を提供することをお約束します。RoHS、ISO、CEなどに関する製品の適合状況を確認できます。