80243
1
結果
「80243」
製品
"80243"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
1m(3ft)
2m(7ft)
3m(10ft)
5m(16ft)
10m(33ft)
他の長さ
カスタマイズ
+7
OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 5m(16ft)
#68060
40G PLR4 ~ 10G LR | 100G PSM4 ~ 25G LR
9,077円
(税抜)
9,985円
(税込)
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
5K
販売数
103
レビュー
カートに入れる
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。
無料テクニカルサポート
専門家に相談する
メッセージを送る
jp@fs.com
お電話でのお問合せ
03-5826-8305
ライブチャット
ライブチャット