Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を使用しています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/72950.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72950.main.jpg)
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72950.B.jpg)
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72950.C.jpg)
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220725164303ppyfym.jpg)
![10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72950.D.jpg)
10ft(3m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色)
#72950
#72950
809円 (税込)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
10.5K 販売数
3 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫325点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
120 点仕入れ中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANケーブル、26AWG、10GBase-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat7ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CMX(円形)
長さ
10ft(3m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
600MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200319/15846047885e7326741de5b7.35747708.jpeg)
特徴
600MHzの安定した伝送
このケーブルは最大600MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル
8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。
優れた性能テスト
FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。:
https
//img-en.fs.com/file/report/10ft-cat7-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください
銅ケーブルソリューション
PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。
Q&A
質問する
全て (5)Application (2)Anti-interference (1)Data Rate (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
1
0
0
0
D***r
Netherlands
2022年7月02日
I put one cable into use and it works flawlessly. The service provided by FS is excellent: swift response and quick delivery.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***n
United States
2018年11月14日
I've already used 5ft cable, and it's working well. So I decided to buy another length to connect the rest of my network.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***t
United States
2018年11月10日
10 feet is the right length I need. Connectors are perfectly and securely mounted on both ends of the computer and router.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品