1 結果 「63540」
製品
"63540"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
15ft(4.6m) Cat5e 24AWG UTP CM LANケーブル(ツメ折れ防止RJ45), 暗青色 #70561
純銅 | PoE++ | 1パック | 250MHz
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。